The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • LF1804567030
  • Systémy pro uklá­dání vedení

LF1804567030

EAN
4012740020763
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

LF1804567030

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LF1804507030

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    18 mm
  • Šířka
    45 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    LF 18x45

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB

Ke stažení

  • Obrázek LF1804567030 | Hager

    Obrázek produktu LF1804567030

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LF1804567030 | Hager

    Hager Product data sheet LF1804567030

    Product data sheet cs-CZ 2025-12-04

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    R2291VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
  • 2
    R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    R2290VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
  • 3
    M7251 - Kabelové příchytka pro LF
    M7251
    Kabelové příchytka pro LF
  • 4
    M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    M7248
    Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
  • 5
    M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
    M7239
    Kabelová příchytka pro LF šířky 60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.