The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LE18P02

Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová LE18P02

EAN
3250614124198
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová

LE18P02

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací adaptér systému D0
  • LE1418S

    Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D02
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E18
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    2 A
Rozměry
  • Výška
    17 mm
  • Šířka
    17 mm
  • Délka
    10,50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE18P02
PDF
Hager RoHS report LE18P02
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE18P02 | Hager

    Obrázek produktu LE18P02

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE18P02 | Hager

    Hager Produktový list LE18P02

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 2A, ružová

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.