The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • L6451ELN
    EAN
    4012740843089
    Balení
    24 metrů
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    První základní lamela parapet. obložení, přírodní elox L6451ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    První základní lamela parapet. obložení, přírodní elox

    L6451ELN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration L6451ELN
    PDF
    RoHS report L6451ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L6451ELN | Hager

      Obrázek produktu L6451ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L6451ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L6451ELN

      První základní lamela parapet. obložení, přírodní elox

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Obrázek EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Obrázek EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L5800 - Úhelník pro ochranné pospojení
      L5800
      Úhelník pro ochranné pospojení
    • 2
      L4183GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
      L4183GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
    • 3
      L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
      L4182GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    • 4
      L4187CHRO - Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
      L4187CHRO
      Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
    • 5
      L5804 - Zvuková bariéra
      L5804
      Zvuková bariéra

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.