The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • L64509016
    Hliníková lamela pro obložení parapetních kanálů bílé barvy RAL 9016. Lamely jsou určeny pro kanály opevněné na konzolách a upevňují se do držáku lamel umístěném na konze nebo na stojinách. Tímto způsobem lze realizovat velmi estetické obložení lamelovou mříží, které zároveň umožňuje zakrýt topná tělesa, aniž by byla výrazně snížena jejich účinnost.
    EAN
    4012740990059
    Balení
    100 metrů
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Lamela parapet. obložení, barva bílá L64509016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lamela parapet. obložení, barva bílá

    L64509016

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Lakované
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration L64509016
    PDF
    RoHS report L64509016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L64509016 | Hager

      Obrázek produktu L64509016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L64509016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L64509016

      Lamela parapet. obložení, dopravní bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Obrázek EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Obrázek EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
      L4181GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    • 2
      L4187CHRO - Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
      L4187CHRO
      Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
    • 3
      L5802 - Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
      L5802
      Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
    • 4
      L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
      L4182GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    • 5
      BRP65XXX9 - Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
      BRP65XXX9
      Spojovací pár pro kanály BRN, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.