L5805 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Stropní připo­jovací sloupky
  • L5805
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
DAS2452700ELN - DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,70 - 3 m, přírodní elox
DAS2452700ELN
DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,70 - 3 m, přírodní elox
2
DAFF220007035 - Podstavec pro oboustranný pilířek DAF, sv. šedá
DAFF220007035
Podstavec pro oboustranný pilířek DAF, sv. šedá
3
L5805 - Sada pro ochranné pospojení DA200
L5805
Sada pro ochranné pospojení DA200
4
DAS803100ELN - DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3,1 - 3,4m, přírodní elox
DAS803100ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3,1 - 3,4m, přírodní elox
5
DAS8031009016 -
DAS8031009016
tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=3,1-3,4m biały

Sada pro ochranné pospojení DA200

L5805

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Sada pro ochranné pospojení DA200 L5805

EAN
4012740903165
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    Mobilní tyč 80, Podlahová tyč 80, Stropní tyč 80

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration L5805 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L5805 (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek L5805 | Hager

    Obrázek produktu L5805

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DAF24520009016 -
    DAF24520009016
  • 2
    DAF2452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
    DAF2452000ELN
    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
  • 3
    DAF28020009016 -
    DAF28020009016
  • 4
    DAF2802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
    DAF2802000ELN
    DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
  • 5
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN
    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.