Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak L4391ALU
EAN
4012740203760
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška56 mm
-
Šířka134 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Nastavení
-
Úhlový rozsah90 - 90
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaHliník
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
-
Související produktové řadyGBA 50x131
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet L4391ALU
Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Product licence International 2021-02-12
PDF996,55 kB
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Více dokumentace