The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Přípojni­cové svorky a přívodní adap­téry
  • KW1NBB
  • Distri­buce energie

N-sběrnice 10x3mm, délka 1m KW1NBB

EAN
3250613931599
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

N-sběrnice 10x3mm, délka 1m

KW1NBB

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přípojni­cový terminál 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přípojni­cový terminál
  • KW16ST

    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1, 5 - 16 mm2

    0,00 €  / *
  • KW35ST

    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 16 - 35 mm3

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • KW16ST

    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1, 5 - 16 mm2

    0,00 €  / *
  • KW35ST

    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 16 - 35 mm3

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    10 - 10 mm
  • Výška přípojnice
    3 mm
  • Délka přípojnice
    1 000 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď
  • Povrch
    Pocínované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KW1NBB
PDF
Hager RoHS report KW1NBB
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KW1NBB | Hager

    Obrázek produktu KW1NBB

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KW1NBB | Hager

    Hager Product data sheet KW1NBB

    N-sběrnice 10x3mm, délka 1m

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    K96M - Připoj.svorka 1,5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)
    K96M
    Připoj.svorka 1, 5 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm2)
  • 2
    KS24C - Připoj.svorka 95 - 185mm2 ke sběrně 20/30x5/10 mm
    KS24C
    Připoj.svorka 95 - 185mm2 ke sběrně 20/30x5/10 mm
  • 3
    K96C - Připoj.svorka 2,5 - 35mm2 ke sběrně 12x5
    K96C
    Připoj.svorka 2, 5 - 35mm2 ke sběrně 12x5
  • 4
    K96Q - Připoj.svorka 1,5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30x5
    K96Q
    Připoj.svorka 1, 5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30x5
  • 5
    K96J - Připoj.svorka 1,5 - 35mm2 ke sběrně 12/20/30/40x10
    K96J
    Připoj.svorka 1, 5 - 35mm2 ke sběrně 12/20/30/40x10

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.