The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Přípojni­cové svorky a přívodní adap­téry
  • K96Q
  • Distri­buce energie

Připoj.svorka 1,5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30x5 K96Q

EAN
4010330710827
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Připoj.svorka 1,5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30x5

K96Q

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 16 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 16 mm²
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3 - 3 Nm
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    5 - 5 mm
  • Hloubka
    25,50 mm
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    180 A

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration K96Q
PDF
Hager RoHS report K96Q
PDF

Ke stažení

  • Obrázek K96Q | Hager

    Obrázek produktu K96Q

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet K96Q | Hager

    Hager Product data sheet K96Q

    Připoj.svorka 1,5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30x5

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    K96C - Připoj.svorka 2,5 - 35mm2 ke sběrně 12x5
    K96C
    Připoj.svorka 2, 5 - 35mm2 ke sběrně 12x5
  • 2
    KS24C - Připoj.svorka 95 - 185mm2 ke sběrně 20/30x5/10 mm
    KS24C
    Připoj.svorka 95 - 185mm2 ke sběrně 20/30x5/10 mm
  • 3
    K96F - Připoj.svorka 25 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm2)
    K96F
    Připoj.svorka 25 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm2)
  • 4
    KS30C - Připoj.svorka 120 - 300mm2 ke sběrně 20/30x5/10 mm
    KS30C
    Připoj.svorka 120 - 300mm2 ke sběrně 20/30x5/10 mm
  • 5
    K96K - Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)
    K96K
    Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.