The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Distri­buční bloky
  • KJ160A
  • Distri­buce energie

Rozbočovací blok 4P 160A KJ160A

EAN
3250613803582
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozbočovací blok 4P 160A

KJ160A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kolejni­cová svor­kovnice 3 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kolejni­cová svor­kovnice
  • KJ07NB

    Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

    0,00 €  / *
  • KJ15NB

    Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

    0,00 €  / *
  • KJ12NB

    Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • KJ07NB

    Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojný bod

    0,00 €  / *
  • KJ15NB

    Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojný bod

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    160 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Rozměry
  • Výška
    96 mm
  • Šířka
    162 mm
  • Hloubka
    44 mm
Kapa­cita
  • Počet modulů
    9
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    5 - 5 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-06-27
PDF
393,36 kB
Hager REACH declaration KJ160A
PDF
Hager RoHS report KJ160A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KJ160A | Hager

    Obrázek produktu KJ160A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KJ160A | Hager

    Hager Produktový list KJ160A

    Rozbočovací blok 4P 160A

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KJ02AN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    KJ02AN
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
  • 2
    KJ02DN - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
    KJ02DN
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A, 1-pól.
  • 3
    KJ02A - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
    KJ02A
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.
  • 4
    KJ02C - Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
    KJ02C
    Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.
  • 5
    KJ12NB - Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod
    KJ12NB
    Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojný bod

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.