Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů KDN363A
EAN
3250613740924
Balení
50 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 85 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Architektura
-
Počet pólů3
Rozměry
-
Délka210 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 500 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče10 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s vidlicí
Kapacita
-
Počet modulů12
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace