Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 3 spouštěče motorů KD303M
EAN
3250613740436
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 15 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Architektura
-
Počet pólů3
Rozměry
-
Délka132 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 500 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče10 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s vidlicí
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
Kapacita
-
Počet modulů7,50
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list KD303M
Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 3 spouštěče motorů
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBProhlášení o shodě en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Více dokumentace