The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KCL363L
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Distri­buce energie

Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé KCL363L

EAN
3250613730246
Balení
8 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé

KCL363L

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Rozměry
  • Délka
    146 mm
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    10 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KCL363L
PDF
Hager RoHS report KCL363L
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KCL363L | Hager

    Obrázek produktu KCL363L

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KCL363L | Hager

    Hager Produktový list KCL363L

    Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MZN120 - Kryt svorek jističe
    MZN120
    Kryt svorek jističe
  • 2
    KC450 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    KC450
    Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
  • 3
    KC125 - Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC125
    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 4
    KC150 - Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    KC150
    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
  • 5
    KC325 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC325
    Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.