The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HYE032H
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

Zadní připojení h800-1000, 4P HYE032H

EAN
3250613370435
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zadní připojení h800-1000, 4P

HYE032H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HEE801H

    Výkon. jistič (h1000), 70 kA, 4-pól., In=800 A

    0,00 €  / *
  • HNE801H

    Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 4-pól., In=800 A

    0,00 €  / *
  • HCE801H

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h1000, In=800 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4

Ke stažení

  • Obrázek HYE032H | Hager

    Obrázek produktu HYE032H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HYE032H | Hager

    Hager Product data sheet HYE032H

    Zadní připojení h800-1000, 4P

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2021-06-16 | Hager

    Installation manual International 2021-06-16

    PDF
    7,89 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HXE054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
    HXE054H
    Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
  • 2
    HXD068H -
    HXD068H
  • 3
    HXA015H - Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    HXA015H
    Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
  • 4
    HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
    HXC021H
    Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
  • 5
    HXC026H - Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
    HXC026H
    Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.