The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HYB094H
    EAN
    3250613152734
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Kompaktní kabelové oko 150 mm2, průměr 8,5 mm HYB094H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kompaktní kabelové oko 150 mm2, průměr 8,5 mm

    HYB094H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P/4P
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      150 - 150 mm²
    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      8 - 8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HYB094H
    PDF
    RoHS report HYB094H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HYB094H | Hager

      Obrázek produktu HYB094H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HYB094H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HYB094H

      Kompaktní kabelové oko 150 mm2, průměr 8,5 mm

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
      HYB024H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    • 2
      HXF051H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
      HXF051H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
    • 3
      HXF054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
      HXF054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
    • 4
      HYE033H - Zadní připojení h1000, 3P
      HYE033H
      Zadní připojení h1000, 3P
    • 5
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.