The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HYA091H
    EAN
    3250613152703
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Kompaktní kabelové oko 95 mm2, průměr 8,5 mm HYA091H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kompaktní kabelové oko 95 mm2, průměr 8,5 mm

    HYA091H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P/4P
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      95 - 95 mm²
    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      8 - 8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HYA091H
    PDF
    RoHS report HYA091H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HYA091H | Hager

      Obrázek produktu HYA091H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet HYA091H | Hager

      Hager Product data sheet HYA091H

      Kompaktní kabelové oko 95 mm2, průměr 8,5 mm

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYC003H - Třmenové svorky, h250 3P pro Cu/Al 120mm2
      HYC003H
      Třmenové svorky, h250 3P pro Cu/Al 120mm2
    • 2
      HXA005H - Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
      HXA005H
      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    • 3
      HXA003H - Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC
      HXA003H
      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC
    • 4
      HXC015H - Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
      HXC015H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
    • 5
      HXF042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600
      HXF042H
      Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.