The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HYA089H
    EAN
    3250613152680
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Kompaktní kabelové oko 50 mm2, průměr 8,5 mm HYA089H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kompaktní kabelové oko 50 mm2, průměr 8,5 mm

    HYA089H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P/4P
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      50 - 50 mm²
    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      8 - 8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Neobsahuje halogeny Ano

    Ke stažení

    • Obrázek HYA089H | Hager

      Obrázek produktu HYA089H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet HYA089H | Hager

      Hager Product data sheet HYA089H

      Kompaktní kabelové oko 50 mm2, průměr 8,5 mm

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYC003H - Třmenové svorky, h250 3P pro Cu/Al 120mm2
      HYC003H
      Třmenové svorky, h250 3P pro Cu/Al 120mm2
    • 2
      HXA005H - Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
      HXA005H
      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    • 3
      HXA003H - Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC
      HXA003H
      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC
    • 4
      HXC015H - Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
      HXC015H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
    • 5
      HXF042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600
      HXF042H
      Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.