The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • HTD210H

Zobrazovací displej h3+ Energy HTD210H

EAN
3250613111519
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zobrazovací displej h3+ Energy

HTD210H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
HTC370H
HTC370H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 10 m
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
HTC360H
HTC360H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 5 m
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
HTC350H
HTC350H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 3 m
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
HTC340H
HTC340H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 1, 5 m
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
HTC330H
HTC330H
Kabel CIP s konektorem pro h3+ Energy 0, 5 m
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    97 mm
  • Šířka
    97 mm
  • Hloubka
    46 mm
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    DC

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HTD210H
PDF
Hager RoHS report HTD210H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HTD210H | Hager

    Obrázek produktu HTD210H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HTD210H | Hager

    Hager Produktový list HTD210H

    Zobrazovací displej h3+ Energy

    PDF
  • Návod k obsluze

    Obrázek Operating manual International 2020-09-21 | Hager

    Operating manual International 2020-09-21

    Návod k obsluze International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17

    PDF
    1,67 MB
  • Příručka

    Obrázek Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Obrázek User manual | Hager

    User manual

    h3+/hw+ Panel display HTD210H

    PDF
    6,86 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-02-03

    PDF
    726,58 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.