The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HTC160H
    EAN
    3250613201975
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1,20 m HTC160H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1,20 m

    HTC160H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kabel
    • Délka kabelu
      1,20 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HTC160H
    PDF
    RoHS report HTC160H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HTC160H | Hager

      Obrázek produktu HTC160H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HTC160H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HTC160H

      Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1,20 m

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2019-10-09 | Hager

      Instalační návod International 2019-10-09

      PDF
      2,77 MB
      Obrázek Instalační návod International 2022-11-30 | Hager

      Instalační návod International 2022-11-30

      PDF
      978,63 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HYB024H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
      HYB024H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P široké
    • 2
      HXF051H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
      HXF051H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC
    • 3
      HXF054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
      HXF054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC
    • 4
      HYE033H - Zadní připojení h1000, 3P
      HYE033H
      Zadní připojení h1000, 3P
    • 5
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.