The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Kompaktní jističe
    • HNF981H
    EAN
    3250613349912
    Balení
    1 ks
    • Kompaktní jističe

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 4-pól., In=1250 A HNF981H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 4-pól., In=1250 A

    HNF981H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Podpě­ťová cívka 8 dostupné produkty
    • Ochranný visací zámek pro spínač 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
    • Pomocný blokovací kabel 1 dostupné produkty
    • Rukojeť pro jistič napá­jení 2 dostupné produkty
    • Operátor motoru 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Podpě­ťová cívka
    • Ochranný visací zámek pro spínač
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Pomocný blokovací kabel
    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Operátor motoru
    • Vypínací spoušť
    • HXF054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXF051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXF053H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE013H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXE011H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF039H

      Díl pro uzamčení páky h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

      0,00 €  / *
    • HXF030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF042H

      Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF040H

      Motorový pohon 24V DC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF005H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXF004H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXF003H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXF002H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXF001H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 24V DC

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 250 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
      100 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
      100 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      50 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)
      50 kA
    • Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)
      60 kA
    • Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)
      9 kA
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      16
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Nasta­vení
    • Nasta­vení magne­tické ochrany knof­líku xIN
      2,5, 5, 10
    • Rozsah magne­tického nasta­vení
      7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
    • Nasta­vení knof­líku termální ochrany xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Rozsah nasta­vení spouš­těče zkratu s krát­ko­dobým zpož­děním
      0 - 0 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      65 - 65 Nm
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 690 V
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      LSI
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Nasta­vení magne­tické spouště
      100 - 200 ms
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      187,50 W
    • Ztrá­tový výkon na pól
      62,50 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      1 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      3x 240 mm²
    • Průřez plného vodiče
      3x 240 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ne
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Umís­tění napá­jení
      Obou­směrný

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HNF981H
    PDF
    RoHS report HNF981H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HNF981H | Hager

      Obrázek produktu HNF981H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HNF981H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HNF981H

      Výkon. jistič (h1600), 50 kA, 4-pól., In=1250 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-06-07 | Hager

      Instalační návod International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      265,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HHT161DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A
      HHT161DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A
    • 2
      HNJ631DE - Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 4-pólový, In 630 A
      HNJ631DE
      Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 4-pólový, In 630 A
    • 3
      HHT126DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A
      HHT126DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A
    • 4
      HNJ630DE - Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 630 A
      HNJ630DE
      Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 630 A
    • 5
      HHT250DR - Kompaktní jistič P250, 25 kA 3-pólový s TM spouští, In 250 A
      HHT250DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 3-pólový, In 250 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.