The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • HK0M8M
  • Distri­buce energie

Matice s hákovou hlavou M8, Cu 10mm, (4 ks/bal.) HK0M8M

EAN
3250617856584
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Matice s hákovou hlavou M8, Cu 10mm, (4 ks/bal.)

HK0M8M

  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HK0M8M
PDF
Hager RoHS report HK0M8M
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HK0M8M | Hager

    Obrázek produktu HK0M8M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HK0M8M | Hager

    Hager Produktový list HK0M8M

    Matice s hákovou hlavou M8, Cu 10mm, (4 ks/bal.)

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    JP002 - Krycí přístrojová lišta bílá pro 24 modulů, 430 mm
    JP002
    Krycí přístrojová lišta bílá pro 24 modulů, 430 mm
  • 4
    UM92LH1 - Propojovací sada 4pólová výkonových jističů pro UE21D2, 250A
    UM92LH1
    Propojovací sada 4pólová výkonových jističů pro UE21D2, 250A
  • 5
    UZ005 - Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)
    UZ005
    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.