The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Otočné přepínače
  • HIM308
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný přepínač 3P, In=80A HIM308

EAN
3250613140533
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný přepínač 3P, In=80A

HIM308

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kryt svorek 2 dostupné produkty
  • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt svorek
  • Ovlá­dací hřídel spínače
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
  • Blok pomocných kontaktů
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
  • HZC213

    Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A

    0,00 €  / *
  • HZC214

    Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A

    0,00 €  / *
  • HZC111

    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm

    0,00 €  / *
  • HZC113

    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

    0,00 €  / *
  • HZC112

    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

    0,00 €  / *
  • HZC016

    Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)

    0,00 €  / *
  • HZC312

    Pomocný kontakt 2S, 20-160A

    0,00 €  / *
  • HZC311

    Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

    0,00 €  / *
  • HZC708

    Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    380 - 415 V
  • Jmenovité izolační napětí
    800 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    80 A
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
    1,50 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    50 kA
Výkon
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    52 000 W
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    7,20 W
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Krátká otočná rukojeť
  • Typ pólu
    3P
Rozměry
  • Výška
    93,5 mm
  • Šířka
    105 mm
  • Hloubka
    110 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Integrovaný moto­rový pohon
    Ne
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    6
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    2.5 - 35 mm²
  • Průřez plného vodiče
    2.5 - 35 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HIM308
PDF
Hager RoHS report HIM308
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HIM308 | Hager

    Obrázek produktu HIM308

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HIM308 | Hager

    Hager Produktový list HIM308

    Otočný přepínač 3P, In=80A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2022-04-07 | Hager

    Instalační příručka International 2022-04-07

    PDF
    1,62 MB
    Obrázek Instalační příručka International 2024-11-28 | Hager

    Instalační příručka International 2024-11-28

    PDF
    1,45 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HIM302 - Otočný přepínač 3P, In=20A
    HIM302
    Otočný přepínač 3P, In=20A
  • 2
    HI464 - Otočný přepínač 4P In=1600 A
    HI464
    Otočný přepínač 4P In=1600 A
  • 3
    HI454 - Otočný přepínač 4P In=250 A
    HI454
    Otočný přepínač 4P In=250 A
  • 4
    HI456 - Otočný přepínač 4P In=400 A
    HI456
    Otočný přepínač 4P In=400 A
  • 5
    HIM402 - Otočný přepínač 3P+N , In=20A
    HIM402
    Otočný přepínač 3P+N , In=20A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.