HIC406A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
            • Jističe a spínače zátěže
            • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A
            • HIC406A
            HIC406A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól
            HIC406A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól

            Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól

            HIC406A

            HIC406A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól
            HIC406A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól HIC406A

            EAN
            3250613191221
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
            • Kryt svorek 2 dostupné produkty
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Blok pomocných kontaktů
            • Kryt svorek
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
            • HZI300

              Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II,3x přep. kontakt 5A-250V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC218

              Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 100-160A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZI210

              Kryt pro zaplombování nastavených hodnot, pro přepínč HIC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZI230

              Konektor pro pomocné obvody, pro přepínač HIC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZI400

              Propojovací lišta pro HIC 63-125A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Napětí
            • Provozní napětí AC
              380 - 415 V
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              63 A
            • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
              50 kA
            Výkon
            • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
              41 000 W
            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              4
            • Typ konstrukce zařízení
              Kompletní přístroj v krytu
            Přenos
            • Vhodné pro lišty DIN
              Ano
            • Vhodné pro rozvaděče
              Ano

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration HIC406A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HIC406A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek HIC406A | Hager

              Obrázek produktu HIC406A

            • Návod k obsluze

              Obrázek Návod k obsluze International 2021-01-19 | Hager

              Návod k obsluze International 2021-01-19

              PDF
              5,29 MB
            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2018-11-23 | Hager

              Instalační příručka International 2018-11-23

              PDF
              2,23 MB
              Obrázek Instalační příručka International 2020-04-14 | Hager

              Instalační příručka International 2020-04-14

              PDF
              1,89 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

              PDF
              639,40 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              HIB412M -
              HIB412M
              Invers. motorizado 4P 125A
            • 2
              HIB416M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 160A
              HIB416M
              Invers. motorizado 4P 160A
            • 3
              HIB425M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 250A
              HIB425M
              Invers. motorizado 4P 250A
            • 4
              HIB440M -
              HIB440M
              Invers. motorizado 4P 400A
            • 5
              HIB463M -
              HIB463M
              Invers. motorizado 4P 630A

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.