The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A
    • HIB491M
    EAN
    3250613191429
    Balení
    1 ks
    • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A

    HIB491M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    HIB491M

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 250 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      100 kA
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      822 000 W
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ne
    • Vhodné pro rozvaděče
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montážní deska

    Ke stažení

    • Obrázek HIB491M | Hager

      Obrázek produktu HIB491M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HIB491M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HIB491M

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-05

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN | Hager

      QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN

      Instalační návod International 2021-07-09

      PDF
      1,25 MB
    • Rychlý průvodce pro koncového uživatele

      Obrázek Rychlý průvodce pro koncového uživatele zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

      Rychlý průvodce pro koncového uživatele zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HIB412M -
      HIB412M
    • 2
      HIB480M -
      HIB480M
    • 3
      HIC412G -
      HIC412G
    • 4
      HIC408A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 80A, 4 pól
      HIC408A
      Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 80A, 4 pól
    • 5
      HIB463M -
      HIB463M

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.