The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • HAE410
    EAN
    3250613140403
    Balení
    1 ks

    Otočný vypínač 4P In=100 A HAE410

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    HAC410

    Podobné produkty:

    HAE412

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný vypínač 4P In=100 A

    HAE410

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok pomocných kontaktů
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Kryt svorek
    • HZC312

      Pomocný kontakt 2S, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC114

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 150 mm

      0,00 €  / *
    • HZC116

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC115

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC218

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 100-160A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      100 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
      100 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
      7 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      4 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      4 kA
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      70 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      70 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      3 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      12 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      65 000 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
      45 000 W
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ne
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      4P
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Rreverzní spínač
      Ne
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      Ne
    • Prove­dení jako hlavní vypínač
      Ano
    • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
      Ano
    • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
      Ano
    • Verze jako kompaktní odpo­jovač
      Ano
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4 - 4,4 Nm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      7,71
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      135 mm
    • Hloubka
      132 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HAE410
    PDF
    RoHS report HAE410
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HAE410 | Hager

      Obrázek produktu HAE410

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HAE410 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HAE410

      Otočný vypínač 4P In=100 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.