The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
    • HA70602
    EAN
    4012740199506
    Balení
    20 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá HA70602

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá

    HA70602

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      60 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka víka
      60 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      HA7 40x60, HA7 60x60, HA7 80x60, HA7 100x60

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA70602
    PDF
    RoHS report HA70602
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HA70602 | Hager

      Obrázek produktu HA70602

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HA70602 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HA70602

      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datový list produktu en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datový list produktu de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HA70252 - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. šedá
      HA70252
      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. šedá
    • 2
      HA7100100 - Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x100 mm s víkem, barva světle šedá
      HA7100100
      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x100, s víkem, sv. šedá
    • 3
      HA70802 - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. šedá
      HA70802
      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. šedá
    • 4
      HNG7507507035B - Propojovací kanál HNG bezhalogenový 75x75 mm s víkem, barva světle šedá
      HNG7507507035B
      Propojovací kanál HNG 75x75 s víkem, sv.šedá
    • 5
      HNG50075 -
      HNG50075

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.