Otočný vypínač 3P, In=1600 A HA364
EAN
3250613119690
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty -
Ovládací hřídel spínače 2 dostupné produkty -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 600 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 6094750 kA
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC211 600 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A1 600 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B1 600 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A1 250 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B1 250 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A1 000 A
-
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B1 000 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-366 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 6094750 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekDlouhá otočná rukojeť
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Typ pólu3P
Rozměry
-
Výška350 mm
-
Šířka610 mm
-
Hloubka210 mm
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
Připojení
-
Průřez plného vodiče6x 240 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče6x 185 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí1 000 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp12 000 V
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól122 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu366 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC11 053 000 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23562 000 W
Ovládací prvky a indikátory
-
Integrovaný motorový pohonNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Rreverzní spínačNe
-
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutíNe
-
Provedení jako hlavní vypínačAno
-
Provedení jako spínač pro údržbu/opravyAno
-
Provedení jako bezpečnostní spínačAno
-
Verze jako kompaktní odpojovačAno
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýNe
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment40 - 45 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HA364
Otočný vypínač 3P, In=1600 A
PDF -
Installation manual
Inter. a coupure apparente HAx6x
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-11-21
PDF611,04 kB
Více dokumentace