Přístrojová krabice 2násobná, C-profil, černá GLS55002
EAN
4012740980210
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Odlehčení tahu pro nosiče přístrojů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm
Konfigurace
-
Typ krabiceUzavřené
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Počet jednotek2
Instalace, montáž
-
MontážZadní panel
Funkce
-
Možnost odlehčení tahuAno
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GLS55002
Přístrojová krabice 2násobná, C-profil, černá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-01-12
DXF545,48 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2022-11-28
STP1,37 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-01-12
PDF85,82 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace