Přístrojová krabice datová 2násobná, C-profil, šedá G2737
EAN
4012740892926
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm
Konfigurace
-
Typ krabiceOtevřené
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Počet jednotek2
Instalace, montáž
-
MontážZadní panel
Funkce
-
Možnost odlehčení tahuAno
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaČerná
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace