The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • GD318S
    Rozvodnice nástěnná gamma 3-řadá, s kapacitou 54 modulů, krytí IP30, barva RAL 9010 (bílá). Určena pro použití v suchém vnitřním prostředí, pro přístroje do 63 A. Doplněním o zadní izolační stěnu splňují požadavky na tř. ochrany II. Lze ji též doplnit plnými či průhlednými dvířky, které je nutno objednat zvlášť. Vybavena svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N.
    EAN
    3250612845965
    Balení
    1 ks

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod. GD318S

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

    GD318S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • GP318P

      Plastová dvířka plná pro GD318S

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      3
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      54
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      355 mm
    • Hloubka
      103 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolace II pouze s příslu­šen­stvím
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD318S
    PDF
    RoHS report GD318S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GD318S | Hager

      Obrázek produktu GD318S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GD318S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GD318S

      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-07-13 | Hager

      Instalační návod International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
      Obrázek Instalační návod International 2015-07-13 | Hager

      Instalační návod International 2015-07-13

      PDF
      3,56 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.