GP318P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GP318P

Plastová dvířka plná pro GD318S

GP318P

  • Distri­buce energie

Plastová dvířka plná pro GD318S GP318P

EAN
3250612963539
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Držák doku­mentů
  • GZ35A

    Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GZ06A

    Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    500 mm
  • Šířka
    355 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo, Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration GP318P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GP318P (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GP318P | Hager

    Obrázek produktu GP318P

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2009-11-12 | Hager

    Instalační příručka International 2009-11-12

    PDF
    1,02 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06

    PDF
    226,00 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD113J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
    GD113J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
  • 2
    GD213J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.
    GD213J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.
  • 3
    GD218S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.
    GD218S
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.
  • 4
    GD313J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
    GD313J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
  • 5
    GD318S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.
    GD318S
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.