The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • GBD50P
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC ) GBD50P

EAN
4012740023627
Balení
72 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )

GBD50P

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GBD5016109011

    Kanál GBD tříkomorový včetně víka, plast. 50x161 mm, černá

    0,00 €  / *
  • GBD5013109011

    Kanál GBD dvoukomorový včetně víka, plast. 50x134 mm, černá

    0,00 €  / *
  • GBD5008509011

    Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x85 mm, černá

    0,00 €  / *
  • GBD5005009011

    Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, černá

    0,00 €  / *
  • GBD5005009016

    0,00 €  / *
  • GBD5008509016

    0,00 €  / *
  • GBD5010009016

    0,00 €  / *
  • GBD5013109016

    0,00 €  / *
  • GBD5016109016

    0,00 €  / *
  • GBD5019009016

    0,00 €  / *
  • GBA5008519016

    0,00 €  / *
  • GBA5016119016

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    GBA 50x85, GBA 50x161, GBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x100, GBD 50x131, GBD 50x160, GBD 50x190

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBD50P
PDF
Hager RoHS report GBD50P
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBD50P | Hager

    Obrázek produktu GBD50P

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GBD50P | Hager

    Hager Produktový list GBD50P

    Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
    Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L5561 - Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm
    L5561
    Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm
  • 2
    L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    L4182GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
  • 3
    BRP65XXX9 - Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
    BRP65XXX9
    Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
  • 4
    L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    L4181GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
  • 5
    L4183GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
    L4183GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.