The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
  • GBD5016109011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kanál GBD tříkomorový včetně víka, plast. 50x161 mm, černá GBD5016109011

EAN
4012740856317
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kanál GBD tříkomorový včetně víka, plast. 50x161 mm, černá

GBD5016109011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • T-kus pro nástěnný kanál
    • Spojka pro nástěnný kanál
    • L4760

      Box pro přístroje 45 x 45 mm

      0,00 €  / *
    • GBD50P

      Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )

      0,00 €  / *
    • GBDCLIP9011

      Záslepka pro GBD, černá

      0,00 €  / *
    • GBD5016139011

      Vnější roh kanálu GBD 50x161, černá

      0,00 €  / *
    • GBD5016149011

      Vnitřní roh kanálu GBD 50x161, černá

      0,00 €  / *
    • GBD5016159011

      Plochý roh kanálu GBD 50x161, černá

      0,00 €  / *
    • GBD5016169011

      Koncovka kanálu GBD 50x161, černá

      0,00 €  / *
    • GBD5016189011

      T kus kanálu GBD 50x161, černá

      0,00 €  / *
    • GBA50X9

      Spojovací pár kanálu GBA, pozink.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      54 mm
    • Šířka
      162 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      5 360 - 5 360 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      3
    • Šířka horního dílu 1
      45 mm
    • Šířka horního dílu 2
      45 mm
    • Šířka horního dílu 3
      45 mm
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      30
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      57
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Přímý 45 mm
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-12-15
    PDF
    430,54 kB
    Hager REACH declaration GBD5016109011
    PDF
    Hager RoHS report GBD5016109011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GBD5016109011 | Hager

      Obrázek produktu GBD5016109011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GBD5016109011 | Hager

      Hager Product data sheet GBD5016109011

      Kanál GBD tříkomorový včetně víka, plast. 50x161 mm, černá

      PDF
    • Přílohy k výrobku

      Obrázek Přílohy k výrobku en-GB 2025-07-21 | Hager

      Přílohy k výrobku en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GBD5013189011 - T kus kanálu GBD 50x131, černá
      GBD5013189011
      T kus kanálu GBD 50x131, černá
    • 2
      GBD501314ALU - Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
      GBD501314ALU
      Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
    • 3
      GBD5013169016 -
      GBD5013169016
    • 4
      GBD5010009016 -
      GBD5010009016
    • 5
      GBD5019009016 -
      GBD5019009016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.