The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • GBD501319
  • Systémy pro uklá­dání vedení

GBD501319

EAN
4012740015226
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

GBD501319

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GBD5013109011

    Kanál GBD dvoukomorový včetně víka, plast. 50x134 mm, černá

    0,00 €  / *
  • GBD5013109016

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Dopravní bílá
Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    GBD 50x131

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBD501319
PDF
Hager RoHS report GBD501319
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBD501319 | Hager

    Obrázek produktu GBD501319

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GBD501319 | Hager

    Hager Produktový list GBD501319

    Produktový list cs-CZ 2025-11-03

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2010-02-01 | Hager

    Návod k použití International 2010-02-01

    PDF
    258,34 kB
  • licence produktu

    Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRP65XXX9 - Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
    BRP65XXX9
    Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
  • 2
    L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    L4181GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
  • 3
    L4187CHRO - Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
    L4187CHRO
    Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
  • 4
    L5802 - Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
    L5802
    Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
  • 5
    L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    L4182GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.