Vnější roh kanálu GBD 50x85, černá GBD5008539011
EAN
4012740023382
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška56 mm
-
Šířka85 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Nastavení
-
Úhlový rozsah83 - 140
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
-
Související produktové řadyGBD 50x85
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet GBD5008539011
Vnější roh kanálu GBD 50x85, černá
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF24,92 kB
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Více dokumentace