The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
  • GBD5005009011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, černá GBD5005009011

EAN
4012740856270
Balení
16 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, černá

GBD5005009011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál
  • Přepážka pro nástěnný kanál
  • Koncový díl pro nástěnný kanál
  • Kryt spoje pro nástěnný kanál
  • L4760

    Box pro přístroje 45 x 45 mm

    0,00 €  / *
  • GBD50P

    Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )

    0,00 €  / *
  • GBD5005069011

    Koncovka kanálu GBD 50x50, černá

    0,00 €  / *
  • GBDCLIP9011

    Záslepka pro GBD, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    54 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    2 500 - 2 500 mm²
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    1
  • Šířka horního dílu 1
    45 mm
  • Šířka horního dílu 2
    0
  • Šířka horního dílu 3
    0
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
    4
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    15
Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    47 x 45 mm
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Bez spojky
Vyba­vení
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ne
  • Počet kabe­lových úchytek na metr
    0
  • S ochrannou fólií
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration GBD5005009011
PDF
Hager RoHS report GBD5005009011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBD5005009011 | Hager

    Obrázek produktu GBD5005009011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GBD5005009011 | Hager

    Hager Product data sheet GBD5005009011

    Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, černá

    PDF
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Přílohy k výrobku en-GB 2025-07-21 | Hager

    Přílohy k výrobku en-GB 2025-07-21

    PDF
    193,51 kB
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GBD5013189011 - T kus kanálu GBD 50x131, černá
    GBD5013189011
    T kus kanálu GBD 50x131, černá
  • 2
    GBD501314ALU - Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
    GBD501314ALU
    Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
  • 3
    GBD5013169016 -
    GBD5013169016
  • 4
    GBD5010009016 -
    GBD5010009016
  • 5
    GBD5019009016 -
    GBD5019009016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.