The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • GB10020K9010
    EAN
    4012740831741
    Balení
    1 ks

    Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BR 100mm, bílá GB10020K9010

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Již není dostupný

    Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BR 100mm, bílá

    GB10020K9010

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GS11009011
    GS11009011
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS11003020
    GS11003020
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS12003020
    GS12003020
    Zásuvka schuko se svodičem přepětí pro uchycení do C-profilu, červená
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS12009016
    GS12009016
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS16009011
    GS16009011
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      152 mm
    • Šířka víka
      100 mm
    • Průměr otvoru
      48 mm
    • Počet jednotek
      2
    Konfigu­race
    • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
      Kryt dvojná­sobný
    • Překrývání
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek GB10020K9010 | Hager

      Obrázek produktu GB10020K9010

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GB10020K9010 | Hager

      Hager Product data sheet GB10020K9010

      Přístrojový rámeček dvojzásuvky pro BR 100mm, bílá

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.