The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • GB080309001
    EAN
    4012740909884
    Balení
    1 ks

    Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, krémová GB080309001

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, krémová

    GB080309001

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GS30009011
    GS30009011
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30003020
    GS30003020
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30006029
    GS30006029
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30019011
    GS30019011
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30013020
    GS30013020
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GS30016029
    GS30016029
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      212 mm
    • Šířka víka
      80 mm
    • Průměr otvoru
      48 mm
    • Počet jednotek
      3
    Konfigu­race
    • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
      Kryt trojná­sobný
    • Překrývání
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Barva
      Krémová
    • Kód RAL
      9001
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek GB080309001 | Hager

      Obrázek produktu GB080309001

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GB080309001 | Hager

      Hager Product data sheet GB080309001

      Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, krémová

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.