The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • GB080309001

Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, krémová GB080309001

EAN
4012740909884
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, krémová

GB080309001

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GS30009011
GS30009011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30003020
GS30003020
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30006029
GS30006029
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30019011
GS30019011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30013020
GS30013020
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30016029
GS30016029
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    212 mm
  • Šířka víka
    80 mm
  • Průměr otvoru
    48 mm
  • Počet jednotek
    3
Konfigu­race
  • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
    Kryt trojná­sobný
  • Překrývání
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Krémová
  • Kód RAL
    9001
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek GB080309001 | Hager

    Obrázek produktu GB080309001

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GB080309001 | Hager

    Hager Produktový list GB080309001

    Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, krémová

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.