Přístrojová krabice pro přístroje CEE, pro čelní montáž do lemu víka parapetního kanálu. Přizpůsobena pro obecně dostupné 3-fázové zásuvky CEE 16A / 32A 400 V AC. Vyrobena z bezhalogenového plastu, včetně 2 kabelových spon pro odlehčení tahu. Možnost použití též ve sloupcích DA200/80.
catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740909495
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Přístrojová krabice pro přístroje CEE pro BRSN G2745
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekCEE
Konfigurace
-
Typ krabiceUzavřené
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Počet jednotek1
Instalace, montáž
-
Umístění boxuPřední strana
Funkce
-
Možnost odlehčení tahucatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaČerná
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
ProductNotice
Návod k použití International 2017-05-15
PDF2,52 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-25
PDF80,78 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button