catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612794331
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace II FZ894SD
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 product.page.accessories.products-available -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška20 mm
-
Šířka1 100 mm
-
Hloubka400 mm
Vybavení
-
S přívodem vedenícatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
S odplyněnímcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaSvětle šedá
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Architektura
-
Vhodné pro střešní deskycatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Vhodné pro zemní deskycatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button