The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • FZ891SD
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250612794300
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II FZ891SD

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II

    FZ891SD

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 4 product.page.accessories.products-available
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ408M

      Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ415N

      Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      20 mm
    • Šířka
      350 mm
    • Hloubka
      400 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • S odplyněním
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Světle šedá
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Archi­tek­tura
    • Vhodné pro střešní desky
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Vhodné pro zemní desky
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ891SD
    PDF
    RoHS report FZ891SD
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div FZ891SD

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ891SD

      Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II

      PDF
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.