Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1,25 mm
-
Šířka1 350 mm
-
Hloubka373 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
-
S odplyněnímNe
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaZinek
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Architektura
-
Vhodné pro střešní deskyAno
-
Vhodné pro zemní deskyNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FZ885WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1350x400
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Více dokumentace