The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ748D

Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 600mm, třída izolace I FZ748D

EAN
3250612795116
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 600mm, třída izolace I

FZ748D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FG21XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x600

    0,00 €  / *
  • FG25XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x600

    0,00 €  / *
  • FG23XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600

    0,00 €  / *
  • FG24XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x600

    0,00 €  / *
  • FG22XD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x600

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    585 mm
  • Šířka
    380 mm
  • Hloubka
    50 mm
Mate­riál
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ748D
PDF
Hager RoHS report FZ748D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ748D | Hager

    Obrázek produktu FZ748D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ748D | Hager

    Hager Produktový list FZ748D

    Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 600mm, třída izolace I

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.