The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ54B

Krycí rám pro rozvaděče FP94x, 1452x1102 mm FZ54B

EAN
3250612777990
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí rám pro rozvaděče FP94x, 1452x1102 mm

FZ54B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • ZB54S

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP94TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP94TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP94SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP94SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 452 mm
  • Šířka
    1 102 mm
  • Hloubka
    13 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Ocel
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ54B
PDF
Hager RoHS report FZ54B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ54B | Hager

    Obrázek produktu FZ54B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ54B | Hager

    Hager Produktový list FZ54B

    Krycí rám pro rozvaděče FP94x, 1452x1102 mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

    MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

    Instalační příručka International 2025-01-28

    PDF
    4,45 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.