Rozvaděčový kryt šířky 1300, pro 5 polí, bílý RAL9010 FZ445N
EAN
3250612778058
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
Rozměry
-
Výška193 mm
-
Šířka1 250 mm
-
Hloubka135 mm
-
Délka1 300 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyQuickSet
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ445N
Rozvaděčový kryt šířky 1300, pro 5 polí, bílý RAL9010
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Více dokumentace