catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612778881
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP54 FZ200W
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Uzamykací systém 4 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Přenos
-
Vhodné pro typ rozvaděčeMontáž na omítku
Rozměry
-
Výška1 519 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Typ uzamčení3-bodová páka
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet klíčů1
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Kapacita
-
Počet modulů0
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button