The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ146N
    EAN
    3250612780495
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Vidět víc

    Dveře levé průhledné pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44 FZ146N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře levé průhledné pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44

    FZ146N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FWU63S

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU63N

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72M, 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU63D

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU63L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU63xx bez roštu, dveří a rámu, 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FZ063F

      Krycí rám pro rozvaděč FWU63..

      0,00 €  / *
    • FWB63N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB63

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB63S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB63K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      919 mm
    • Šířka
      248 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ146N
    PDF
    RoHS report FZ146N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ146N | Hager

      Obrázek produktu FZ146N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ146N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ146N

      Dveře levé průhledné pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44

      PDF
    • Handbook

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbook en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Handbook en-GB 2026-05-13 | Hager

      Handbook en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
      FZ106N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    • 2
      FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ104N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 3
      FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
      FZ102N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    • 4
      FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
      FZ714
      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    • 5
      FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
      FZ401
      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.