The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ141N
  • Distri­buce energie

Dveře levé průhledné pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44 FZ141N

EAN
3250612780419
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dveře levé průhledné pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44

FZ141N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FWU43S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x112

    0,00 €  / *
  • FWB43S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FWB43D

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x161

    0,00 €  / *
  • FWB43D1

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x800x161

    0,00 €  / *
  • FWU43D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU43L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU43xx bez roštu, dveří a rámu, 650x800x112

    0,00 €  / *
  • FZ043F

    Krycí rám pro rozvaděč FWU43..

    0,00 €  / *
  • FWB43

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    619 mm
  • Šířka
    248 mm
  • Hloubka
    12 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ano
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
  • Typ uzamčení
    Bez zámku
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ141N
PDF
Hager RoHS report FZ141N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ141N | Hager

    Obrázek produktu FZ141N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ141N | Hager

    Hager Produktový list FZ141N

    Dveře levé průhledné pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Příručka en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.