The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ021N
    EAN
    3250612776696
    Balení
    1 ks

    Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44 FZ021N

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44

    FZ021N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 9 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 4 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • FZ597

      Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ453

      Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455

      0,00 €  / *
    • FZ451

      Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • FZ518N

      Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ534

      Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWB71S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB71

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 069 mm
    • Šířka
      269 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Částečné dveře
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    • Počet zámků
      1
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vpravo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Typ uzamčení
      Bez objímky proti zlomení
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      7
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FZ021N
    PDF
    RoHS report FZ021N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ021N | Hager

      Obrázek produktu FZ021N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ021N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ021N

      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-11-15 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Obrázek Instalační návod International 2013-11-25 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Instalační návod International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.