The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ021FM2
    EAN
    3250611004479
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Dveře pravé multimediální plastové pro FW71U.. FZ021FM2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře pravé multimediální plastové pro FW71U..

    FZ021FM2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 5 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • FZ597

      Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

      0,00 €  / *
    • FZ453

      Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455

      0,00 €  / *
    • FZ451

      Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ534

      Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU71S

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU71L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 069 mm
    • Šířka
      269 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Částečné dveře
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vpravo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP3X
    • Typ uzamčení
      Bez objímky proti zlomení
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FZ021FM2
    PDF
    RoHS report FZ021FM2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ021FM2 | Hager

      Obrázek produktu FZ021FM2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ021FM2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ021FM2

      Dveře pravé multimediální plastové pro FW71U..

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWU73L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112
      FWU73L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112
    • 2
      UW41U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
      UW41U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
    • 3
      UW31U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
      UW31U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
    • 4
      FWU81L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
      FWU81L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
    • 5
      FWU71L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112
      FWU71L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.